Publique sus productos
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
    Kohler

    K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H

    Traducido por Google,

    Mírate a ti mismo bajo una mejor luz. Los gabinetes de medicamentos iluminados KOHLER® Verdera® brindan una iluminación de baño óptimamente brillante, uniforme y sin sombras que es excepcionalmente cercana a la luz natural. Los paneles laterales giratorios le permiten dirigir la luz exactamente donde la necesita. Los enchufes eléctricos incorporados y un espejo de aumento extraíble hacen que las tareas diarias de aseo sean más fáciles que nunca. Los gabinetes de medicamentos iluminados Verdera® combinan con los marcos y los kits laterales de la colección de tocador KOHLER® Tailored para un juego de tocador que combina a la perfección.

    CARACTERISTICAS

    • Las guías de luz LED internas brindan una iluminación de tocador de baño óptimamente brillante para tareas de aseo.
    • El brillo a 2200 lúmenes garantiza una iluminación constante sin puntos calientes ni puntos oscuros. Produce 65 lúmenes por vatio.
    • Aprox. La apariencia de luz de 3000 Kelvin brinda una luz neutra ideal para la estética general del baño, así como para las tareas.
    • Un mínimo de 90 CRI (índice de reproducción cromática) le permite verse en la luz más real para la aplicación de maquillaje, el arreglo personal y el cuidado de la piel.
    • Las bombillas LED integradas tienen una vida útil estimada de 59.000 horas.
    • Compatible con atenuadores LED de montaje en pared (no incluidos), lo que le permite controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones en la habitación.
    • Los paneles laterales pivotantes le permiten dirigir la luz para tareas específicas.
    • El estante interno de aluminio tiene dos enchufes eléctricos para alimentar dispositivos pequeños como cepillos de dientes y máquinas de afeitar.
    • Dos estantes ajustables de vidrio templado ofrecen almacenamiento adicional para el baño.
    • Espejo de aumento 3x plegable y ajustable verticalmente en el interior de la puerta.
    • El espejo delantero, el espejo interior de la puerta y el espejo del panel trasero brindan una visibilidad superior.
    • Giro de puerta de 110 grados con bisagras de cierre lento.
    • Compatible con los marcos y kits laterales del botiquín KOHLER Tailored® Vanity.

    Material

    • Construcción de aluminio anodizado con un acabado duradero libre de óxido y astillas.

    Instalación

    • Instalación con bisagra de puerta central a la izquierda.
    • Incluye hardware de montaje para instalación en superficie o empotrada.
    • Los kits laterales para la instalación de montaje en superficie se venden por separado.
    • Sistema de montaje colgado y seguro para una instalación de montaje en superficie más sencilla.
    • Recomendar instalación electricista profesional.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-99009-TLC
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosVerdera®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30
    • Ancho (pulgadas)34
    • Profundidad (pulgadas)5.18
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
    • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Título OmniClass Medicine Cabinets