Publique sus productos
Vox® 20" oval drop-in vessel bathroom sink
Vox® 20" oval drop-in vessel bathroom sink
Vox® 20" oval drop-in vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 20" oval drop-in vessel bathroom sink

    Traducido por Google,

    Elegante y contemporáneo, el fregadero estilo vasija Vox Oval presenta una silueta ovalada simple con un estilo verdaderamente minimalista. La instalación sobre encimera garantiza que este lavabo se destaque en su baño como un llamativo punto focal.

    Características

    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador
    • drenaje de desbordamiento

    Material

    • porcelana vitrificada

    Instalación

    • Drop-in o buque

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-99183
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosVox®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.44
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)14.87
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEC011839
    • Nombre ETIMCountersink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks