Publique sus productos
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base

    Traducido por Google,

    El aspecto limpio y contemporáneo de la base de ducha Groove aporta un estilo elegante al baño. Con un desagüe trasero empotrado, esta base rectangular ofrece un diseño de bajo umbral para facilitar el acceso. Agregue una cubierta removible de aluminio o teca sobre el desagüe empotrado para lograr una apariencia acabada.

    CARACTERISTICAS

    • Diseño de umbral bajo para facilitar la entrada y salida.
    • Drenaje trasero empotrado.
    • Umbral simple para instalación en tres paredes o alcoba.
    • Requiere tapa de desagüe de aluminio con ranura K-9333 o tapa de desagüe de teca con ranura K-9337 (se vende por separado).

    Material

    • Acrílico.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-9928
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosGroove®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.37
    • Ancho (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors