Publique sus productos
K-99563-LG Damask® 42" bathroom vanity cabinet with furniture legs, 1 door and 6 drawers
Kohler

K-99563-LG Damask® 42" bathroom vanity cabinet with furniture legs, 1 door and 6 drawers

Traducido por Google,

El diseño impresionante se combina con la artesanía inigualable en la colección de tocador KOHLER® Tailored. No se pasó por alto ningún detalle en la elaboración meticulosa de esta colección, desde las maderas duras de primera calidad hasta los herrajes y encimeras de tocador especialmente diseñados, todos disponibles en una variedad de acabados para crear su propia apariencia. Este gabinete de tocador Damask refleja los ricos detalles que se encuentran en la arquitectura colonial americana. Complete el tocador de su baño con una encimera, herrajes y accesorios a juego de la colección.

CARACTERISTICAS

  • El barniz de conversión catalizado proporciona un acabado duradero resistente a la humedad.
  • Una puerta y seis cajones.
  • Construcción sin marco con puerta y cajones superpuestos.
  • Bisagras de puerta de cierre lento ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 110 grados para facilitar el acceso al gabinete.
  • Cajones de profundidad de 18 pulgadas de extensión completa con correderas de montaje inferior de cierre lento para una apertura suave.
  • Cajones de madera maciza con construcción de cola de milano.
  • Las patas ofrecen el aspecto pulido de los muebles del baño.
  • Combina con la perilla Damask K-99686 y la manija Damask K-99689 (se venden por separado).
  • Se combina con las tapas de tocador Iron/Impressions™ (se venden por separado) para un tocador completo.
  • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales para el interior de la puerta, accesorios para el interior del cajón y kits laterales y envolventes para botiquines (se venden por separado).

Material

  • Madera maciza y chapas.
  • La madera es un material vivo y su belleza se ve realzada por las variaciones naturales en el grano, el color y el patrón. No hay dos piezas de madera exactamente iguales y el color cambiará con el tiempo, la temperatura y la exposición a la luz.
  • La naturaleza de la veta de la madera puede causar variaciones en la profundidad de la mancha. Nuestros artesanos expertos aplican el tinte a mano para combinar estas variaciones.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o mecanizar productos de madera puede exponerlo al polvo de madera, una sustancia que el Estado de California reconoce como causante de cáncer. Evite inhalar polvo de madera o use una máscara contra el polvo u otras medidas de protección personal.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Height 34-1/2"Width 42" Depth 21-7/8"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-99563-LG
  • Familia de productoVanities
  • Grupo de productosDamask®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Código ETIMEC001877
  • Nombre ETIMSink cupboard
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets