Publique sus productos
K-99699 DTV+™ on/off switch module
Kohler

K-99699 DTV+™ on/off switch module

Traducido por Google,

Los módulos de interruptores DTV+ de KOHLER le brindan la capacidad de integrar el control de los dispositivos eléctricos del baño con el sistema DTV+, lo que amplía la conveniencia y la comodidad del sistema de ducha DTV+. Los módulos permiten el control inalámbrico de múltiples dispositivos eléctricos, como luces de baño, ventiladores y calentadores de toallas. Este módulo de interruptor de encendido/apagado se adapta a sus interruptores de luz existentes.

Características

  • El sistema de módulo de puente y conmutador permite al usuario controlar y operar la mayoría de los dispositivos eléctricos desde la interfaz DTV+.
  • El módulo de interruptor de encendido/apagado proporciona control del dispositivo eléctrico y comunicación con el módulo de puente DTV+.
  • El sistema DTV+ puede controlar hasta tres módulos de conmutación utilizando el módulo puente.
  • Los módulos de interruptores de encendido/apagado deben ubicarse dentro de los 25 pies del módulo puente para una operación confiable.
  • El retardo de tiempo permite a los usuarios seleccionar un retardo predeterminado para el módulo de iluminación después de que se apaga el sistema.
  • Aplicaciones de ejemplo: iluminación de baño, ventiladores de baño, vidrios conmutables, calentadores de toallas.

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-99699
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosDTV+™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.93
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)0.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Código Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Descripción Uniclass 2015Electrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitchboards