Publique sus productos
K-99700 DTV+™ dimmer switch module
Kohler

K-99700 DTV+™ dimmer switch module

Traducido por Google,

Los módulos de interruptores DTV+ de KOHLER le brindan la capacidad de integrar el control de los dispositivos eléctricos del baño con el sistema DTV+, lo que amplía la conveniencia y la comodidad del sistema de ducha DTV+. Los módulos permiten el control inalámbrico de múltiples dispositivos eléctricos, como luces de baño, ventiladores y calentadores de toallas. Este módulo de interruptor de atenuación alimenta la iluminación regulable del baño y se adapta a sus interruptores de luz existentes.

Características

  • El módulo de interruptor de atenuación inalámbrico proporciona control de iluminación regulable únicamente.
  • El sistema DTV+ puede controlar hasta tres módulos de interruptores de atenuación utilizando el módulo puente.
  • Los módulos de interruptores de atenuación deben ubicarse dentro de los 25 pies del módulo puente para una operación confiable.
  • El retardo de tiempo permite a los usuarios seleccionar un retardo predeterminado para el módulo de iluminación después de que se apaga el sistema.

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-99700
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosDTV+™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.93
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)0.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Código Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Descripción Uniclass 2015Electrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitchboards