Publique sus productos
K-99898 Awaken® G110 2.0 gpm premium slidebar kit
Kohler

K-99898 Awaken® G110 2.0 gpm premium slidebar kit

Traducido por Google,

Este kit todo en uno incluye la ducha de mano multifunción Awaken G110, una barra deslizante de 36 pulgadas y una manguera de metal de 60 pulgadas. El rendimiento de rociado avanzado ofrece cuatro rociados distintos: cobertura amplia, empapado intenso, masaje dirigido o rociado de flujo reducido, con una rotación suave de una lengüeta para el pulgar. El diseño ergonómico brinda mayor comodidad y facilidad de uso, con equilibrio y peso ideales en la mano. El rociador ingeniosamente esculpido revela formas arquitectónicas simples que complementan los baños contemporáneos y minimalistas.

CARACTERISTICAS

  • La ducha de mano Awaken G-Series presenta un diseño contemporáneo.
  • El motor de rociado avanzado brinda cuatro experiencias alternativas: cobertura amplia, rociado intenso, rociado de masaje dirigido y rociado de flujo reducido.
  • El spray de cobertura amplia produce un spray envolvente para el uso diario.
  • El rociador empapado intenso brinda un rocío contundente ideal para enjuagar el cabello con jabón.
  • El spray de masaje dirigido es una corriente enfocada para tratar los músculos adoloridos o usarse como un spray de utilidad.
  • La lengüeta para el pulgar permite una transición suave entre los aerosoles.
  • El rociador de ahorro de agua cumple con los requisitos de ADA para un cierre no positivo.
  • Las boquillas rociadoras cubren el área completa del cabezal rociador.
  • La combinación de equilibrio, peso, agarre y ángulo hace que esta ducha de mano sea cómoda y fácil de usar.
  • El rociador MasterClean™ es fácil de limpiar.
  • Caudal de 2,0 gpm (galones por minuto).
  • La barra deslizante de 36 pulgadas cuenta con soportes de montaje ajustables para flexibilidad de instalación.
  • Incluye manguera de metal de 60 pulgadas.

Material

  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Conservación de agua y reembolsos

  • Las duchas de mano de 2,0 gpm con la etiqueta WaterSense® utilizan hasta un 20 por ciento menos de agua que las duchas de mano estándar de 2,5 gpm, sin dejar de cumplir con las estrictas pautas de rendimiento.
  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.
  • Este producto cumple con los requisitos de ahorro de agua de la Comisión de Energía de California (CEC), CALGreen y Colorado SB 14-103.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-99898
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de productosAwaken®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)41.63
  • Profundidad (pulgadas)2.94
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures