Publique sus productos
K-PLS15611-X4 Coralais® shower valve trim with lever handle and red/blue indexing, less showerhead, project pack
Kohler

K-PLS15611-X4 Coralais® shower valve trim with lever handle and red/blue indexing, less showerhead, project pack

Traducido por Google,

El diseño simple y discreto es el sello distintivo de los grifos y accesorios Coralais. Esta moldura de ducha incluye un brazo de ducha con brida y una manija monomando con indicadores de temperatura rojos/azules. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • Paquete de proyecto: Se suministran 12 por caja.
  • Incluye placa frontal con manija, brazo de ducha y brida.
  • Un solo mango controla tanto la activación de encendido/apagado como los ajustes de temperatura.
  • Suministrado con manija de palanca de metal compatible con ADA.
  • La placa frontal incluye indexación de temperatura roja y azul.
  • Para usar con cualquier cabezal de ducha KOHLER (se vende por separado).
  • Complementa las colecciones de grifería y accesorios Coralais.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El juego de molduras requiere una válvula para completar la instalación (se vende por separado).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-PLS15611-X4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosCoralais®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.5
  • Ancho (pulgadas)6.5
  • Profundidad (pulgadas)4.37
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers