Publique sus productos
Modflex™ Adjust-a-Bowl™ Antimicrobial toilet with Mach® Tripoint® touchless 1.28 gpf HES-powered flushometer
Kohler

Modflex™ Adjust-a-Bowl™ Antimicrobial toilet with Mach® Tripoint® touchless 1.28 gpf HES-powered flushometer

Traducido por Google,

El inodoro Modflex Adjust-a-Bowl de KOHLER® es una solución de modernización revolucionaria para reemplazar los inodoros colgados en la pared por inodoros montados en el piso. Modflex Adjust-a-Bowl cuenta con un innovador conector de altura ajustable que se conecta al soporte de pared y salida existentes, reemplazando fácilmente todos los inodoros colgados en la pared con salidas entre 5" y 8" del piso sin tener que modificar la plomería detrás de la pared Está diseñado para cubrir el espacio que ocupa actualmente la taza de la pared y no requiere reacabado de la pared o el piso. Esta solución de reacondicionamiento ahorra miles de dólares en costos de mano de obra y materiales en comparación con una renovación interna y minimiza la pérdida de ingresos debido a una sala fuera de servicio. El Modflex Adjust-a-Bowl está listado de 1.0 a 1.6 gpf, y viene combinado con un fluxómetro sin contacto Mach listado por UL con tecnología Tripoint Juntos, el tazón y el fluxómetro brindan un sólido rendimiento para satisfacer las exigentes necesidades de los baños comerciales.

Características

  • La combinación de accesorio y fluxómetro sin contacto está diseñada para un rendimiento óptimo.
  • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
  • El acabado antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias que causan moho, hongos, manchas y olores en la superficie del accesorio. Este producto no protege a los usuarios contra bacterias, virus u otros organismos patógenos. Siempre limpie y lave este producto a fondo.
  • Orejetas para orinales incluidas.
  • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm).
  • Superficie de agua de 10-1/2" x 7-1/2" (267 x 190 mm).
  • El conector ajustable permite el reemplazo de tazones colgados en la pared con alturas de borde de 15" a 18" (381 a 127 mm) y salidas de 5" a 8" (76 a 127 mm).
  • 1,28 gpf (4,8 lpf).
  • La distancia de activación de la válvula de descarga está configurada de fábrica.
  • Ningún ajuste de volumen de descarga externo garantiza la conservación del agua.
  • La descarga centinela automática de 24 horas mantiene fresca la trampa.
  • La anulación mecánica permite que el fluxómetro se use manualmente incluso durante un corte de energía.
  • Resistencia a la cloramina y al cloro en todos los componentes de caucho expuestos al agua.
  • La tapa de tope de bloqueo brinda protección contra el vandalismo.
  • Alimentado por una celda de energía híbrida de 30 años/875,000 ciclos.
  • Para esta combinación, ordene la taza K-25042-SSL y el fluxómetro K-10TD00N10.

Material

  • Cuenco de porcelana vitrificada.
  • Válvula de descarga de latón con acabado duradero de latón pulido.

Tecnología

  • Sensor infrarrojo electrónico con tecnología Tripoint® para una activación precisa.

Instalación

  • Los soportes incluidos se sujetan al soporte de pared y aseguran el recipiente a la pared y al piso.
  • Diseñado para cubrir el espacio existente de cualquier bol de pared del mercado.
  • El asiento se vende por separado.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-PR25042-T4HSL
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosModflex™ Adjust-a-Bowl™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)34.26
  • Ancho (pulgadas)16.78
  • Profundidad (pulgadas)26.86
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets