Publique sus productos
Dexter™ High-efficiency urinal with Mach® Tripoint® touchless 0.5 gpf HES-powered flushometer
Kohler

Dexter™ High-efficiency urinal with Mach® Tripoint® touchless 0.5 gpf HES-powered flushometer

Traducido por Google,

El diseño sencillo del urinario Dexter aporta el estilo y la funcionalidad de KOHLER a cualquier aplicación. Equipado con un sistema de lavado y emparejado con un fluxómetro sin contacto Mach Tripoint de 0.5 gpf, el urinario Dexter combina el ahorro de agua con una impresión de pared compacta perfecta para baños comerciales más pequeños. Este urinario Dexter es ideal para clientes que quieren ahorrar agua pero no quieren un urinario sin agua.

Características

  • La combinación de accesorio y fluxómetro sin contacto está diseñada para un rendimiento óptimo.
  • Urinario de lavado.
  • Incluye pared antisalpicaduras.
  • 0,5 gpf (1,9 lpf).
  • Spud superior de 3/4" (19 mm).
  • La distancia de activación de la válvula de descarga está configurada de fábrica.
  • Ningún ajuste de volumen de descarga externo garantiza la conservación del agua.
  • La descarga centinela automática de 24 horas mantiene fresca la trampa.
  • La anulación mecánica permite que el fluxómetro se use manualmente incluso durante un corte de energía.
  • Resistencia a la cloramina y al cloro en todos los componentes de caucho expuestos al agua.
  • La tapa de tope de bloqueo brinda protección contra el vandalismo.
  • El filtro de 125 micras protege los componentes internos.
  • Interruptor de vacío de alta contrapresión.
  • Alimentado por una celda de energía híbrida de 30 años/875,000 ciclos.
  • Para esta combinación, ordene el mingitorio K-5016-ET y el fluxómetro K-10UH00G20.

Material

  • Urinario de porcelana vitrificada.
  • Válvula de descarga de latón con acabado de cromo pulido duradero.

Tecnología

  • Sensor infrarrojo electrónico con tecnología Tripoint® para una activación precisa.
  • Tecnología de pistón patentada para una precisión de volumen de descarga superior.

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-PR5016-T2H
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosDexter™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)37.12
  • Ancho (pulgadas)13.62
  • Profundidad (pulgadas)14.5
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals