Publique sus productos
Kingston™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless 1.28 gpf HES-powered flushometer
Kohler

Kingston™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless 1.28 gpf HES-powered flushometer

Traducido por Google,

Un rediseño de la taza de Kingston\, la Kingston Ultra es una taza de fluxómetro para todo uso con una sólida capacidad de descarga. El rediseño reemplaza el motor de lavado con la plataforma Ultra, lo que permite que este tazón opere de 1.0 a 1.6 gpf. Esta plataforma ofrece un gran rendimiento incluso con una presión o un flujo de agua de entrada más bajos de lo previsto. El Kingston Ultra viene junto con un fluxómetro sin contacto Mach listado en UL con tecnología Tripoint. Juntos, la taza y el fluxómetro brindan un sólido rendimiento para satisfacer las exigentes necesidades de los baños comerciales. Este rediseño también presenta una estética más contemporánea para complementar cualquier decoración. El espacio del inodoro está diseñado para cubrir el espacio actual de Kingston y todos los principales inodoros de pared del mercado.

Características

  • La combinación de accesorio y fluxómetro sin contacto está diseñada para un rendimiento óptimo.
  • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
  • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm).
  • Superficie de agua de 11" x 8-1/4" (279 mm x 210 mm).
  • La distancia de activación de la válvula de descarga está configurada de fábrica.
  • Ningún ajuste de volumen de descarga externo garantiza la conservación del agua.
  • La descarga centinela automática de 24 horas mantiene fresca la trampa.
  • La anulación mecánica permite que el fluxómetro se use manualmente incluso durante un corte de energía.
  • Resistencia a la cloramina y al cloro en todos los componentes de caucho expuestos al agua.
  • La tapa de tope de bloqueo brinda protección contra el vandalismo.
  • Alimentado por una celda de energía híbrida de 30 años/875,000 ciclos.
  • Para esta combinación, ordene la taza K-84325 y el fluxómetro K-10TH00N10.

Material

  • Cuenco de porcelana vitrificada.
  • Válvula de descarga de latón con acabado duradero de latón pulido.

Tecnología

  • Sensor infrarrojo electrónico con tecnología Tripoint® para una activación precisa.
  • Diseñado para superar a los competidores en limpieza del recipiente y resistencia al taponamiento.

Instalación

  • Colgadas en la pared.
  • El asiento se vende por separado.

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-PR84325-T4H
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosKingston™ Ultra
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)31.89
  • Ancho (pulgadas)15.56
  • Profundidad (pulgadas)26.04
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets