Publique sus productos
K-R21415 Tyne® Pull-down kitchen faucet
Kohler

K-R21415 Tyne® Pull-down kitchen faucet

Traducido por Google,

Con líneas limpias, la llave de cocina Tyne™ es una adición bellamente simple a casi cualquier decoración. El pico de arco alto limpia fácilmente ollas y sartenes, mientras que el rociador desplegable con rociador Sweep® brinda un rociado amplio y enérgico, lo que simplifica la limpieza de la cocina. Las mangueras de suministro premontadas y los accesorios de conexión rápida facilitan la instalación.

Características

  • El cabezal rociador desplegable de dos funciones con control táctil le permite cambiar de chorro a rociado Sweep®.
  • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una hoja de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
  • DockNetik®, un sistema de acoplamiento magnético ubicado dentro del pico, se desliza suavemente y bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar.
  • La válvula de disco de cerámica supera los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • La manguera de nailon ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion™ y la rótula hacen que el cabezal rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
  • El rociador Master Clean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
  • El pico giratorio de arco alto ofrece un espacio superior para llenar jarras y limpiar.
  • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (galones por minuto) a 60 psi.

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER con tecnología Scratch Shield™ soportan incluso el uso diario más duro.

Instalación

  • Se instala con fregadero de 1 o 3 orificios (placa embellecedora incluida).
  • Las líneas de suministro flexibles y los accesorios de conexión rápida facilitan la instalación.
  • El vástago más largo funciona con encimeras de 1/2" a 2-1/2" de grosor y es fácil de instalar.
  • Incluye llave ensamblada, líneas de suministro y placa de cubierta.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R21415
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTyne™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15.75
  • Ancho (pulgadas)10
  • Profundidad (pulgadas)9.12
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets