Publique sus productos
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
K-R22141 kitchen faucet with sidespray
    Kohler

    K-R22141 kitchen faucet with sidespray

    Traducido por Google,

    Inspirado en el diseño estadounidense moderno, el grifo de cocina Koi combina formas geométricas familiares con acentos distinguidos. Un rociador lateral a juego con un potente rociador Sweep® ofrece una preparación de alimentos conveniente y una limpieza superior, mientras que el pico de arco alto le brinda un amplio espacio libre para ollas grandes.

    Características

    • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • El rociador lateral a juego con el rociador Sweep brinda flexibilidad y conveniencia para limpiar ollas y sartenes
    • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una hoja de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
    • El pico giratorio de arco alto ofrece un espacio superior para llenar jarras.

    Material

    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Construcción de metal de primera calidad.

    Instalación

    • Instalación de dos o cuatro orificios (placa embellecedora incluida).
    • Las líneas de suministro flexibles y el anillo de instalación simplifican la instalación.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-R22141
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosKoi™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.31
    • Ancho (pulgadas)10.5
    • Profundidad (pulgadas)8.75
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets