Publique sus productos
Daisyfield® 1.75 gpm multifunction handshower
Kohler

Daisyfield® 1.75 gpm multifunction handshower

Traducido por Google,

Su experiencia de ducha personalizada está a solo un toque de distancia con la ducha manual Daisyfield de cinco chorros. Cambie entre tres configuraciones de rociado únicas, dos rociados combinados, más una función de pausa con solo presionar una palanca. Ya sea que desee un enjuague suave y relajante, un poderoso masaje con agua o un rociador de cobertura total, Daisyfield le ofrece su experiencia preferida. El cómodo ajuste de pausa conserva el agua durante la formación de espuma.

Características

  • El motor de rociado avanzado brinda cinco experiencias de rociado: cobertura total, enjuague intenso y masaje potente, dos rociados combinados, más función de pausa
  • El rociador de cobertura completa produce un rociado envolvente ideal para el uso diario
  • El potente rociador de masaje es una corriente enfocada que se enfoca en los músculos adoloridos, o se usa como un rociador de utilidad para enjuagar a los niños, las mascotas y la ducha.
  • El enjuague intenso brinda un rocío enérgico ideal para enjuagar bien el jabón del cabello
  • El rociado combinado de masaje potente y cobertura completa brinda un flujo cálido y específico combinado con un rociado completo
  • El rociado combinado de enjuague intenso y cobertura total brinda un rociado enérgico y envolvente ideal para el uso diario
  • La función de pausa detiene temporalmente el flujo de agua para conservar el agua mientras se enjabona, afeita o lava con champú
  • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
  • La simple lengüeta para el pulgar cambia suavemente entre aerosoles
  • Caudal máximo de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • La caja incluye: ducha de mano, manguera de 60" (1524 mm), soporte para ducha de mano

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®

Instalación

  • Conexión 1/2" - 14 NPT
  • Instalación sin herramientas: se instala en minutos

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R24611
  • Familia de productoHandshowers
  • Grupo de productosDaisyfield®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11.59
  • Ancho (pulgadas)4.92
  • Profundidad (pulgadas)3.64
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers