Publique sus productos
K-R26125 Uniform™ robe hook
Kohler

K-R26125 Uniform™ robe hook

Traducido por Google,

Con líneas limpias y rectas, los accesorios Uniform brindan sofisticación moderna y un diseño minimalista a su espacio de baño al tiempo que agregan almacenamiento y funcionalidad. Combina este gancho para batas con grifos y accesorios de la colección Uniform.

Características

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.
  • Combina con grifos y accesorios Uniform.

Instalación

  • Plantilla de instalación incluida.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R26125
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosUniform™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3
  • Ancho (pulgadas)1.81
  • Profundidad (pulgadas)1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks