Publique sus productos
Desette® Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Desette® Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traducido por Google,

Con sus curvas de ángulo suave y su diseño de manija pronunciada, la llave para lavabo de baño de juego central Desette le dará un toque moderno a su lavabo de baño. El grifo tiene dos manijas de palanca para controlar por separado el agua fría y caliente. La instalación sencilla y los materiales de primera calidad le permitirán instalar fácilmente un grifo hermoso y duradero.

Características

  • Dos manijas de palanca ofrecen control separado de agua fría y caliente
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm)
  • La caja incluye: Grifo ensamblado, desagüe clicker

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • El acabado Spot Repel™ resiste las huellas dactilares, las manchas y las manchas de agua (solo los acabados Brushed Nickel y Matte Black)

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®

Instalación

  • Para centros de 4" (102 mm)
  • conjunto central
  • Instalación de grifo simplificada; el hardware de montaje no requiere herramientas especiales

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R27212-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosDesette®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.47
  • Ancho (pulgadas)6.13
  • Profundidad (pulgadas)5.09
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets