Publique sus productos
Florez™ Rite-Temp® Bath and shower kit, 1.75 gpm
Kohler

Florez™ Rite-Temp® Bath and shower kit, 1.75 gpm

Traducido por Google,

Al combinar un perfil moderno con detalles decorativos clásicos, este kit de baño y ducha Florez Rite-Temp ofrece una combinación perfecta de elegancia y arte al espacio de su baño. Complementa muchos diseños de baños y coordina con otros productos de la colección de baño Florez. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • El motor de pulverización avanzado ofrece tres experiencias alternativas: amplia cobertura, inmersión intensa y masaje potente.
  • El potente spray de masaje es un chorro concentrado que apunta a los músculos adoloridos, o úselo como un spray utilitario para enjuagar a los niños, las mascotas y la ducha.
  • El spray intenso proporciona un spray potente ideal para enjuagar el champú del cabello.
  • El spray de amplia cobertura produce un spray envolvente para el uso diario.
  • MasterClean™ sprayface presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento del rociado.
  • El mango de una sola palanca permite activar/desactivar el encendido y ajustar la temperatura.
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Caudal máximo de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • La caja incluye: cabezal de ducha, brazo y brida de ducha, placa frontal con manija de palanca, caño desviador con conexión de 1/2" NPT o conexión deslizante y válvula de equilibrio de presión Rite-Temp® con conexiones macho universales de 1/2" NPT
  • Coordina con otros productos de la colección Florez.
  • Este producto puede ayudar a un edificio a obtener puntos de eficiencia hídrica en el sistema de calificación de edificios ecológicos LEED®.

Tecnología

  • La tecnología Rite-Temp® mantiene automáticamente la temperatura del agua dentro de +/- 3°F para protección anti-escaldaduras y control preciso

Material

  • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Algunos acabados KOHLER cuentan con tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro.
  • El acabado Spot Repel® resiste huellas dactilares, manchas y manchas de agua (solo acabados en níquel cepillado y negro mate)

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R27820-4G
  • Familia de productoBath And Shower Faucets
  • Grupo de productosFlorez™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.37
  • Ancho (pulgadas)6.38
  • Profundidad (pulgadas)15.28
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers