Publique sus productos
Florez™ 24" towel bar
Kohler

Florez™ 24" towel bar

Traducido por Google,

Al combinar un perfil moderno con detalles decorativos clásicos, este toallero Florez de 24" ofrece una combinación perfecta de elegancia y arte al espacio de su baño. Complementa muchos diseños de baño y coordina con otros productos de la colección de baño Florez. Con KOHLER®, es Es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • Barra de 24" (610 mm)
  • Coordina con otros productos de la colección Florez.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
  • Plantilla de instalación y herramientas incluidas.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R27898
  • Familia de productoTowel Bars
  • Grupo de productosFlorez™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.46
  • Ancho (pulgadas)3.58
  • Profundidad (pulgadas)26.48
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars