Publique sus productos
Rill™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Rill™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traducido por Google,

Con siluetas suaves que se mezclan en intersecciones definidas, el grifo para lavabo de baño Rill introduce una sensación de elegancia en su espacio. Este grifo Rill complementa una amplia gama de diseños de baño y coordina con otros productos de la colección de baño Rill. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • Dos manijas de palanca ofrecen control separado de agua fría y caliente.
  • Las válvulas UltraGlide® con tecnología de vástago seco están diseñadas para eliminar las rutas de fuga comunes y proporcionar un control suave y sin esfuerzo.
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm)
  • La caja incluye: grifo ensamblado, drenaje tipo clicker.
  • Coordina con otros productos de la colección Rill.
  • Este producto puede ayudar a un edificio a obtener puntos de eficiencia hídrica en el sistema de calificación de edificios ecológicos LEED®.

Material

  • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • El acabado Spot Repel® resiste huellas dactilares, manchas y manchas de agua (solo acabados en níquel cepillado y negro mate)

Instalación

  • Para centros de 8" – 16" (203 – 406 mm)
  • Generalizado
  • Instalación de grifo simplificada; El hardware de montaje no requiere herramientas especiales.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R27954-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosRill™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.98
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)5.3
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets