¿Es hora de una nueva versión de su experiencia de ducha? A diferencia de cualquier otro sistema de rieles en el mercado, el kit de ducha combinado 3 en 1 de Windet se instala fácilmente en su brazo de ducha existente para una actualización de bricolaje sin esfuerzo, y tiene un diseño de transición elevado que combinará con su estilo de baño actual. Su riel de acoplamiento magnético le permite acoplar su ducha de mano a cualquier altura para que sea fácil de usar para niños y personas mayores, y con solo presionar un botón en la parte inferior del riel, puede desviar el agua de la ducha de mano al cabezal de la ducha. El cabezal de la ducha incluso se puede inclinar para convertirse en un cabezal de lluvia para una experiencia de ducha de lluvia tipo spa. La ducha de mano Windet ofrece tres variaciones de chorro para adaptarse a cada estado de ánimo, además Windet también cuenta con una función de pausa para ahorrar agua para detener temporalmente el flujo de agua.
Características
- El cabezal de ducha también se puede utilizar como cabezal de lluvia para una experiencia de ducha personalizada
- El riel magnético permite que la ducha de mano se acople fácilmente a cualquier altura
- Se puede usar como cabezal de ducha/cabezal de lluvia o como ducha de mano con solo presionar un botón
- El motor de rociado avanzado brinda tres experiencias de rociado: cobertura completa, seda, masaje potente y función de pausa
- El rociador de cobertura completa produce un rociado envolvente ideal para el uso diario
- El spray de seda libera un spray denso y lujoso ideal para enjuagar.
- El potente rociador de masaje es una corriente enfocada que se enfoca en los músculos adoloridos, o se usa como un rociador de utilidad para enjuagar a los niños, las mascotas y la ducha.
- La función de pausa detiene temporalmente el flujo de agua para conservar el agua mientras se enjabona, afeita o lava con champú
- La simple lengüeta para el pulgar cambia suavemente entre aerosoles
- El desviador ubicado en la base de la columna facilita alternar entre la ducha de mano y el cabezal de lluvia
- Caudales de flujo de cabezal de lluvia y ducha de mano de 1,75 gpm (6,6 lpm)
- El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
- La caja incluye: cabezal de ducha, ducha de mano, barra de ducha, manguera de 60" (1524 mm), accesorios de montaje
Material
- Los acabados seleccionados de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro
- Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre
Instalación
- Conexión G 1/2" - 14
- Requerido para la instalación: llave ajustable, destornillador Phillips, cinta selladora
Aviso para los clientes de California
- ADVERTENCIA: Cáncer – www.P65Warnings.ca.gov