Publique sus productos
Easmor® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Easmor® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traducido por Google,

Inspirado en el suave flujo de agua, el grifo para lavabo de baño generalizado Easmor aportará una sensación de calma a cualquier espacio. El grifo para lavabo de baño Easmor tiene un estilo transicional con manijas suaves inspiradas en guijarros que complementan su forma fluida y permiten un funcionamiento suave, mientras que las válvulas de disco de cerámica ofrecen una experiencia sin fugas ni goteo. Garantía limitada de por vida.

Características

  • Dos manijas de palanca ofrecen control separado de agua fría y caliente.
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Combina con otros grifos, accesorios y componentes de ducha de estilo transicional para completar su baño.
  • La caja incluye: grifo ensamblado, drenaje tipo clicker.

Material

  • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • El acabado Spot Repel® resiste huellas dactilares, manchas y manchas de agua (solo acabados en níquel cepillado y negro mate)

Instalación

  • Para centros de 8" (203 mm)
  • Instalación de grifo simplificada; El hardware de montaje no requiere herramientas especiales.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R28892-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosEasmor™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.65
  • Ancho (pulgadas)16
  • Profundidad (pulgadas)5.64
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets