Publique sus productos
Desette™ Towel ring
Desette™ Towel ring
    Kohler

    Desette™ Towel ring

    Traducido por Google,

    Las suaves curvas y las superficies lisas convierten tu baño en un lugar cálido y relajante. El toallero Desette complementa una amplia gama de diseños de baño y coordina con otros productos de la colección de baño Desette. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

    Características

    • Coordina con otros productos de la colección Desette.

    Material

    • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
    • Hardware de instalación y plantilla incluidos.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-R29191
    • Familia de productoTowel Ring
    • Grupo de productosDesette™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.22
    • Ancho (pulgadas)2.52
    • Profundidad (pulgadas)7.44
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código ETIMEG017210
    • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
    • Descripción Uniclass 2015Towel rings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars