Con un perfil moderno y bordes lisos, el grifo del lavabo del baño Setra tiene una estética elegante que combina a la perfección con casi cualquier decoración de baño. Como no requiere herramientas especiales, Setra es fácil de instalar. Combine su grifo de lavabo de baño Setra con otros accesorios de la colección Setra para crear un toque sorprendente en su baño.
Características
- Dos manijas de palanca ofrecen control separado de agua fría y caliente
- Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
- Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm)
- La caja incluye: Grifo ensamblado, líneas de suministro, placa de escudo, desagüe clicker
- Combina con otros productos de la colección Setra.
Material
- Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
- Los acabados seleccionados de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro
- El acabado Spot Repel™ resiste las huellas dactilares, las manchas y las manchas de agua (solo acabado en negro mate)
Conservación de agua y reembolsos
- Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®
Instalación
- Para centros de un solo orificio o de 4" (102 mm)
- monobloque
- Instalación de grifo simplificada; el hardware de montaje no requiere herramientas especiales
Aviso para los clientes de California
- ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov