Publique sus productos
Setra® Rite-Temp® Pressure-balancing bath and shower faucet set
Kohler

Setra® Rite-Temp® Pressure-balancing bath and shower faucet set

Traducido por Google,

El juego de grifería para bañera y ducha Setra Rite-Temp tiene una estética elegante que combina a la perfección con casi cualquier decoración de baño. Este juego de baño y ducha incluye un cabezal de ducha multifunción, una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, una moldura de válvula monomando, una válvula de equilibrio de presión y un pico de baño. Este producto está respaldado por nuestra garantía limitada de por vida.

Características

  • El motor de rociado avanzado brinda tres experiencias alternativas: cobertura amplia, empapado intenso y masaje poderoso
  • El potente rociador de masaje es una corriente enfocada que se enfoca en los músculos adoloridos, o se usa como un rociador de utilidad para enjuagar a los niños, las mascotas y la ducha.
  • El rociador intenso brinda un rociado enérgico ideal para enjuagar el champú del cabello
  • El rociador de cobertura amplia produce un rociado envolvente para el uso diario
  • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
  • El mango de una sola palanca permite activar/desactivar y ajustar la temperatura.
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Caudal máximo de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • La caja incluye: Cabezal de ducha, brazo y brida de ducha, placa frontal con manija de palanca, caño desviador con conexión deslizable y válvula de equilibrio de presión Rite-Temp® con conexiones macho NPT universales de 1/2"

Tecnología

  • La tecnología Rite-Temp® mantiene automáticamente la temperatura del agua dentro de +/- 3°F para protección contra quemaduras y control preciso

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados seleccionados de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro
  • El acabado Spot Repel™ resiste las huellas dactilares, las manchas y las manchas de agua (solo acabado en negro mate)

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R29667-4G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosSetra®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.48
  • Ancho (pulgadas)6.48
  • Profundidad (pulgadas)7.34
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers