Publique sus productos
Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm

Traducido por Google,

Este cabezal de ducha Raindet de función única que ahorra agua aporta un diseño de transición elevado a la distribución de su baño existente. El rociador redondo y el caudal de 1,75 gpm brindan una cobertura excepcional, y el cabezal de ducha Raindet incluso se puede inclinar para convertirse en un cabezal de lluvia para una experiencia de ducha tipo lluvia más parecida a la de un spa. En Kohler, creemos que una ducha debería transformarte.

Características

  • El cabezal de ducha de función única proporciona una cobertura de rociado superior
  • Ajuste fácilmente el ángulo del cabezal de ducha para que actúe como cabezal de lluvia.
  • MasterClean™ sprayface presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento del rociado.
  • Caudal de 1,75 gpm (6,6 lpm).
  • El diseño del cabezal de ducha combina con la mayoría de la decoración del baño.

Material

  • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • El brazo y la brida de ducha se venden por separado
  • Montaje en pared
  • Conexión 1/2" - 14 NPT
  • Requerido para la instalación: Cinta selladora y llave ajustable

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R29998-G
  • Familia de productoShowerhead
  • Grupo de productosRaindet™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.29
  • Ancho (pulgadas)7.95
  • Profundidad (pulgadas)5.7
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers