Publique sus productos
Cordate™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Cordate™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traducido por Google,

Un sofisticado detalle de apilamiento y un perfil cuadrado suavizado le dan a la colección de grifos de baño Cordate un aspecto limpio y moderno. El grifo monomando para lavabo de baño tiene una ligera curvatura en la punta del mango y un caño contorneado. El detalle de la base combinada completa la estética cómoda.

Características

  • La manija de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • La válvula de disco cerámico autónoma de una sola pieza permite controlar el volumen y la temperatura.
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • La caja incluye: grifo ensamblado, líneas de suministro, placa de escudo, drenaje tipo clicker
  • Este producto puede ayudar a un edificio a obtener puntos de eficiencia hídrica en el sistema de calificación de edificios ecológicos LEED®.

Material

  • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Algunos acabados KOHLER cuentan con tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro.
  • El acabado Spot Repel® resiste huellas dactilares, manchas y manchas de agua (solo acabados en níquel cepillado y negro mate)

Instalación

  • Un solo agujero
  • Instalación de grifo simplificada; El hardware de montaje no requiere herramientas especiales.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R30283-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosCordate™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.92
  • Ancho (pulgadas)6.42
  • Profundidad (pulgadas)5.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets