Publique sus productos
Mistos® Touchless bathroom sink faucet
Kohler

Mistos® Touchless bathroom sink faucet

Traducido por Google,

Con una silueta elegante y líneas de carácter bien definidas, la llave de baño sin contacto Mistos ofrece una apariencia limpia y segura que complementa su estilo. Pero también ayuda a que tu baño se mantenga limpio, porque Mistos no tiene contacto. Eso significa menos huellas dactilares para limpiar y ayuda a reducir la propagación de gérmenes. Simplemente agite sus manos debajo del grifo y el agua se abrirá y cerrará.

Características

  • Encendido/apagado sin contacto con un movimiento de la mano
  • La tecnología Response® utiliza un sensor de movimiento de última generación para una activación confiable sin contacto
  • Funciona con seis pilas AA (incluidas)
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • La caja incluye: Grifo ensamblado, líneas de suministro, placa de escudo, drenaje de clicker, seis baterías AA

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • El acabado Spot Repel™ resiste las huellas dactilares, las manchas y las manchas de agua (solo los acabados Brushed Nickel y Matte Black)

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®

Instalación

  • Para centros de un solo orificio o de 4" (102 mm)
  • Instalación de grifo simplificada; el hardware de montaje no requiere herramientas especiales

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R32930-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosMistos®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.15
  • Ancho (pulgadas)5.75
  • Profundidad (pulgadas)5.48
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets