Publique sus productos
Accra™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kohler

Accra™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

Traducido por Google,

La ornamentación rococó se combina con un diseño limpio y moderno en la colección de tocador Accra con un patrón único. Estas obras de arte estilo Chippendale, que cuentan con inserciones caladas geométricas en puertas y frentes de cajones en marcos perfectamente moldeados, vienen listas para instalar, sin importar su nivel de experiencia. Personalice la atracción principal de su baño con su elección de color de gabinete; el gabinete, la encimera, el fregadero y los accesorios de níquel cepillado Vibrant® están incluidos con el juego de tocador. También hay disponibles acabados de hardware adicionales.

Características

  • El juego incluye gabinete, tocador de cuarzo precortado, fregadero, patas y herrajes para gabinete
  • Agujeros de grifo de juego central de 4" (102 mm)
  • Bisagras de puerta de cierre lento ajustables en tres direcciones para facilitar el acceso al gabinete
  • Cajón de extensión completa de 12-3/4" (325 mm) con deslizadores de montaje lateral de cierre suave
  • El interior del gabinete de 17-5/16" (439 mm) proporciona un amplio espacio de almacenamiento
  • El interior del gabinete con acabados combinados ofrece un amplio espacio libre para la plomería
  • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado)
  • El grifo se vende por separado

Material

  • La parte superior del tocador de cuarzo agrega belleza y durabilidad duradera
  • Madera maciza y MDF resistente a la humedad
  • exterior pintado
  • Encimera de tocador de cuarzo
  • Fregadero de porcelana vitrificada

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
  • La parte superior del tocador separada simplifica la instalación

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o mecanizar productos de madera puede exponerlo al polvo de madera, una sustancia que el Estado de California reconoce como causante de cáncer. Evite inhalar polvo de madera o use una máscara contra el polvo u otras medidas de protección personal. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/wood

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R35898-ABS
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosAccra™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)36.14
  • Ancho (pulgadas)30.27
  • Profundidad (pulgadas)19.24
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código ETIMEC010013
  • Nombre ETIMBathroom vanity
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniClass Residential Specialty Casework