Publique sus productos
K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet

Traducido por Google,

Con un ojo hacia la simplicidad y un diseño limpio y fluido, los grifos Linwood aportan una elegancia sin pretensiones al baño tradicional. Este grifo para lavabo de baño de uso generalizado Linwood viene equipado con válvulas UltraGlide™ fáciles de instalar y sin fugas.

MATERIAL

  • Llave bimando extendida para centros de 8" - 16".
  • Las manijas de dos palancas ofrecen un control separado del agua fría y caliente.
  • Las válvulas de disco de cerámica de ingeniería UltraGlide™ resisten el deterioro y la acumulación de minerales, lo que da como resultado un rendimiento confiable y duradero.
  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados premium de KOHLER con tecnología ScratchShield® soportan incluso el uso diario más duro.


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R45781-4D1
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosLinwood®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)4.63
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets