Publique sus productos
K-R72781-4D1 Elliston® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

K-R72781-4D1 Elliston® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traducido por Google,

La colección Elliston es el complemento perfecto para la decoración de baño tradicional con su estilo artesanal clásico y su aspecto forjado único. Este grifo de lavabo de baño generalizado que ahorra agua cuenta con manijas de palanca para un control preciso del agua. Las válvulas UltraGlide® fáciles de instalar y sin fugas brindan durabilidad. Combínelo con un grifo de baño/ducha Elliston y accesorios de baño Elliston para una apariencia unificada.

CARACTERISTICAS

  • Grifo de dos manijas para lavabo de baño extendido para centros de 8" a 16".
  • Las válvulas UltraGlide®, que cuentan con tecnología avanzada de disco cerámico, mejoran el control del flujo y la temperatura y ofrecen un rendimiento constante durante toda su vida útil.
  • El flujo laminar ofrece un flujo elegante mientras conserva el agua.
  • Construido con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (galones por minuto).
  • Combina con otros productos de la colección Elliston.

Conservación de agua y reembolsos

  • Los grifos de 1,2 gpm con la etiqueta WaterSense® utilizan al menos un 45 % menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y seguirán cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 4-3/4", Height 5-9/16"Width 16"

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R72781-4D1
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosElliston®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.56
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)4.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures