Publique sus productos
K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet
Kohler

K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet

Traducido por Google,

Inspirándose en el estilo Art Deco, Rubicon combina líneas limpias con curvas sutiles para un diseño versátil y contemporáneo. Su aspecto aerodinámico es fácil de limpiar y complementa una variedad de baños modernos.

CARACTERISTICAS

  • Dos manijas de palanca ofrecen un control separado del agua fría y caliente.
  • El acabado KOHLER ScratchShield™ resiste el deslustre y la corrosión.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.

Instalación

  • Montaje de grifo simplificado; el hardware de montaje no requiere herramientas especiales.

Conservación de agua y reembolsos

  • Caudal de 1,2 gpm (galones por minuto).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 6-7/8", Height 5-3/8"Width 9-1/2"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-R76215-4D
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de productosRubicon®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPulido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño