Publique sus productos
K-R76257-4D Worth® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R76257-4D Worth® Widespread bathroom sink faucet

Traducido por Google,

Inspirados en la metalistería antigua, los grifos Worth combinan facetas audaces y detalles intrincados para lograr un estilo industrial chic. Con una estética artesanal, este amplio grifo de baño de 8" aporta una sofisticación relajada a la decoración tradicional, así como diseños modernos que adoptan elementos clásicos. Este grifo incluye válvulas UltraGlide® fáciles de instalar y sin fugas.

CARACTERISTICAS

  • Las manijas de dos palancas ofrecen un control separado del agua fría y caliente.
  • El pico gira para permitir el uso sin obstrucciones del fregadero.
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Compatible con 8in. - 16 pulgadas. centros
  • Caudal de 1,2 gpm (galones por minuto).

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.

Instalación

  • Las manijas vienen preensambladas en las válvulas, lo que simplifica la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    L 6-3/4", H 7-1/16", W 22-1/2"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-R76257-4D
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de productosWorth®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño