Publique sus productos
K-R776-SD Barossa® pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

K-R776-SD Barossa® pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Traducido por Google,

El grifo de cocina extraíble Barossa ayuda a hacer la vida en la cocina más fácil con funciones convenientes, como el nuevo Sweep™ Spray de KOHLER que forma una cuchilla de agua para arrastrar los desechos hacia el desagüe, y un nuevo sistema de acoplamiento magnético, DockNetik™, que asegura el rociador en su lugar. Barossa también cuenta con una manguera de 28 pulgadas que se extiende más allá del lavabo y un dispensador de jabón de llenado superior a juego.


CARACTERISTICAS

  • La válvula de disco de cerámica autónoma de una pieza permite controlar tanto el volumen como la temperatura.
  • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo en cualquier configuración de temperatura.
  • Cabezal rociador de dos funciones con control táctil: ajustes de rociado Sweep™ y chorro aireado.
  • DockNetik™ garantiza un ajuste seguro del cabezal rociador.
  • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
  • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
  • Incluye placa de escudo de 10-1/2" (267 mm) y dispensador de jabón recargable de 16 onzas líquidas (473 ml).
  • Caudal máximo de 6,8 l/min (1,8 gal/min) a 413,7 kPa (60 psi)

Material

  • Construcción de metal.

Instalación

  • Instalación del mango izquierdo o derecho y rotación del pico de 360 grados.
  • De un solo orificio, de dos orificios, de tres orificios o de cuatro orificios
  • Incluye conexiones flexibles para una fácil instalación.
  • Cumple con ADA cuando se instala según los requisitos específicos de las Normas ADA de 2010 para diseño accesible.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R776-SD
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBarossa™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15.5
  • Ancho (pulgadas)10.5
  • Profundidad (pulgadas)9
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets