Publique sus productos
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet

    Traducido por Google,

    Con superficies espejadas por dentro y por fuera, este botiquín sin marco de 16" x 20" lo ayuda a mostrar su mejor cara. El espejo de la puerta delantera tiene un borde biselado para realzar el estilo. En el interior, los estantes de vidrio ajustables acomodan fácilmente sus artículos de tocador.

    Características

    • Puerta espejada de superposición completa con bordes biselados
    • La puerta de cierre lento evita los portazos
    • Dos estantes ajustables de vidrio templado ofrecen almacenamiento adicional para el baño
    • interior espejado
    • Capacidad de apertura de 108° para facilitar el acceso al gabinete

    Material

    • Construcción de aluminio anodizado con un acabado duradero a prueba de herrumbre y resistente a las astillas
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Incluye hardware de montaje
    • Empotrado
    • Reversible: instalar como giro de bisagra izquierda o derecha

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-R79224-LA1
    • Familia de productoMedicine Cabinets
    • Grupo de productosMaxstow®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24.29
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)3.58
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
    • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Título OmniClass Medicine Cabinets