Publique sus productos
K-R99911-4D1 Georgeson® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

K-R99911-4D1 Georgeson® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traducido por Google,

Inspirándose en la célebre era del art déco, el grifo Georgeson ofrece detalles geométricos elegantes para una apariencia clásica y ecléctica. Este grifo para lavabo de baño generalizado que ahorra agua está convenientemente equipado con válvulas UltraGlide® fáciles de instalar y sin fugas. Combínelo con un grifo de baño/ducha Georgeson para lograr una apariencia coordinada.

CARACTERISTICAS

  • Grifo de dos manijas para lavabo de baño extendido para centros de 8" a 16".
  • Las válvulas UltraGlide®, que cuentan con tecnología avanzada de disco cerámico, mejoran el control del flujo y la temperatura y ofrecen un rendimiento constante durante toda su vida útil.
  • Las válvulas de disco cerámico de KOHLER superan dos veces los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.
  • Construido con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Las manijas vienen preensambladas en las válvulas para simplificar la instalación.
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (galones por minuto).

Conservación de agua y reembolsos

  • Los grifos de 1,2 gpm con la etiqueta WaterSense® usan al menos un 45 por ciento menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Legth 6-1/2", Height 4-3/16"Width 21-5/8"

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R99911-4D1
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosGeorgeson®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.19
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)4.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures