Publique sus productos
Florez™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Florez™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traducido por Google,

Al combinar un perfil moderno con detalles decorativos clásicos, este grifo monomando para lavabo de baño Florez ofrece una combinación perfecta de elegancia y arte al espacio de su baño. Complementa muchos diseños de baños y coordina con otros productos de la colección de baño Florez. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • La manija de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • La válvula de disco cerámico autónoma de una sola pieza permite controlar el volumen y la temperatura.
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • La caja incluye: grifo ensamblado, líneas de suministro, placa de escudo, drenaje tipo clicker
  • Coordina con otros productos de la colección Florez.
  • Este producto puede ayudar a un edificio a obtener puntos de eficiencia hídrica en el sistema de calificación de edificios ecológicos LEED®.

Material

  • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Algunos acabados KOHLER cuentan con tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro.
  • El acabado Spot Repel® resiste huellas dactilares, manchas y manchas de agua (solo acabados en níquel cepillado y negro mate)

Instalación

  • Para centros de un solo orificio o de 4" (102 mm)
  • Instalación de grifo simplificada; El hardware de montaje no requiere herramientas especiales.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-REC27817-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosFlorez™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.07
  • Ancho (pulgadas)6.13
  • Profundidad (pulgadas)5.26
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets