Publique sus productos
Cursiva® Three-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Cursiva® Three-function showerhead, 1.75 gpm

Traducido por Google,

El cabezal de ducha Cursiva aporta calidad, diseño y rendimiento de KOHLER a su experiencia de ducha. El rendimiento avanzado del rociado ofrece tres rociados distintos: cobertura total, empapado intenso y masaje potente, mientras que una pestaña para el pulgar diseñada ergonómicamente cambia suavemente entre rociados con un toque rápido. Sus líneas nítidas se combinan con una superficie geométrica suavizada para brindar un diseño cálido y contemporáneo. Caudal de 1,75 gpm.

Características

  • El motor de pulverización avanzado proporciona tres experiencias de pulverización: cobertura total, inmersión intensa y masaje potente.
  • El spray de cobertura total produce un spray envolvente ideal para el uso diario.
  • El spray intenso proporciona un spray potente ideal para enjuagar el champú del cabello.
  • El potente spray de masaje es un chorro concentrado que apunta a los músculos adoloridos, o úselo como un spray utilitario para enjuagar a los niños, las mascotas y la ducha.
  • MasterClean™ sprayface presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento del rociado.
  • Caudal máximo de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • La caja incluye: cabezal de ducha

Material

  • Los acabados selectos de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-REC27875-G
  • Familia de productoShowerhead
  • Grupo de productosCursiva®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.78
  • Ancho (pulgadas)6.83
  • Profundidad (pulgadas)7.07
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers