Publique sus productos
Ealing™ 9" assist bar
Kohler

Ealing™ 9" assist bar

Traducido por Google,

Las superficies lisas y los detalles suaves de Ealing satisfacen el tacto y aportan calidez y carácter a su baño. La barra auxiliar Ealing de 9" tiene un diseño resistente que le da a esta barra un agarre seguro y combina con otros productos de la colección Ealing. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • barra de 9" (229 mm)
  • Diámetro de barra de 7/8" (22 mm)
  • El estilo contemporáneo combina con cualquier decoración.
  • Proporciona 300 libras de apoyo.
  • Combina con otros productos de la colección Ealing.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Plantilla de instalación y herramientas incluidas

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-REC29965
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosEaling™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2
  • Ancho (pulgadas)9
  • Profundidad (pulgadas)2.43
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEC011028
  • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniClass Bathtub Grab Bars