Publique sus productos
Cardale™ 16" grab bar
Kohler

Cardale™ 16" grab bar

Traducido por Google,

Las líneas clásicas y los detalles elegantes de Cardale aportan un carácter tradicional a su baño. La barra de apoyo Cardale de 16" tiene un diseño resistente que le da a esta barra un agarre seguro y combina con otros productos de la colección de baño Cardale. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • barra de 16" (406 mm)
  • Diámetro de la barra de 1-1/4" (32 mm)
  • El estilo contemporáneo combina con cualquier decoración.
  • Proporciona 500 libras de apoyo
  • Combina con otros productos de la colección Cardale.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Plantilla de instalación y herramientas incluidas

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-REC30195
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosCardale™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.74
  • Ancho (pulgadas)16
  • Profundidad (pulgadas)2.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEC011028
  • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniClass Bathtub Grab Bars