Publique sus productos
Avail® Multifunction 1.75 gpm showerhead
Kohler

Avail® Multifunction 1.75 gpm showerhead

Traducido por Google,

El cabezal de ducha Avail de 1.75 gpm tiene tres experiencias de rociado distintas: un rociado de cobertura amplia que lo abarca todo, un rociado intenso para enjuagar y un rociado de masaje potente y vigorizante para aliviar dolores y molestias. Con líneas esculpidas y una superficie suave, el cabezal de ducha Avail complementa una variedad de diseños de baño. Puede instalar con confianza sabiendo que el cabezal de ducha Avail está respaldado por la garantía limitada de por vida de KOHLER®.

Características

  • El motor de rociado avanzado brinda tres experiencias alternativas: cobertura amplia, empapado intenso y masaje poderoso
  • El rociador de cobertura amplia produce un rociado envolvente para el uso diario
  • El rociador intenso brinda un rociado enérgico ideal para enjuagar el champú del cabello
  • El potente rociador de masaje es una corriente enfocada que se enfoca en los músculos adoloridos, o se usa como un rociador de utilidad para enjuagar a los niños, las mascotas y la ducha.
  • Cambie entre aerosoles fácilmente con un simple clic en la pestaña de activación
  • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
  • Caudal máximo de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • La caja incluye: Cabezal de ducha

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre
  • El acabado Spot Repel™ resiste las huellas dactilares, las manchas y las manchas de agua (solo acabado en negro mate)
  • Los acabados seleccionados de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-REC31299-G
  • Familia de productoShowerhead
  • Grupo de productosAvail®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.89
  • Ancho (pulgadas)5.77
  • Profundidad (pulgadas)5.77
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers