Publique sus productos
Prone™ 3-in-1 combo shower kit, 1.75 gpm
Kohler

Prone™ 3-in-1 combo shower kit, 1.75 gpm

Traducido por Google,

Aporta un estilo elegante y que ahorra espacio a tu ducha con Prone, un innovador kit de ducha combinado 3 en 1 de 1,75 gpm. La ducha de mano presenta tres experiencias de rociado únicas para prodigarle, además de PowerSweep, un rociador concentrado de agua que se puede usar para limpiar restos de jabón de las paredes y la lechada de la ducha, quitar el lodo y la suciedad adheridos a la ropa y los zapatos, o enjuagar el champú de la ducha. amigos peludos. Un sistema de acoplamiento magnético bloquea la ducha de mano de forma segura en su lugar cuando no está en uso. El cabezal de ducha de función única se puede inclinar para actuar como un cabezal de lluvia para que su ducha nunca vuelva a ser aburrida.

Características

  • La ducha de mano multifunción con motor de rociado avanzado brinda cuatro experiencias: cobertura total, masaje potente, rocío suave y PowerSweep™, además de función de pausa
  • El spray de cobertura total produce un spray envolvente ideal para el uso diario.
  • El potente spray de masaje es un chorro concentrado que apunta a los músculos adoloridos, o úselo como un spray utilitario para enjuagar a los niños, las mascotas y la ducha.
  • El suave rocío restaura, con una espesa nube de gotas de agua sedosas y súper finas.
  • PowerSweep™ proporciona un chorro de agua concentrado para limpiar las paredes de la ducha, eliminar el barro adherido a los zapatos y la ropa, y es ideal para mascotas.
  • La función de pausa detiene temporalmente el flujo de agua para conservarla mientras te enjabonas, te afeitas o te lavas el champú.
  • La sencilla pestaña para el pulgar cambia suavemente entre pulverizaciones.
  • El cabezal de ducha de función única también se puede utilizar como cabezal de lluvia para una experiencia de ducha personalizada
  • Se puede utilizar como cabezal de ducha, ducha de mano o ambos.
  • El acoplamiento magnético mantiene la ducha de mano en su lugar de forma segura
  • MasterClean™ sprayface presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento del rociado.
  • Caudal máximo de cabezal de ducha/ducha de mano de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 80 psi (5,5 bar)
  • Conexión G 1/2
  • La caja incluye: cabezal de ducha, ducha de mano, manguera de 72" (1829 mm), cinta selladora

Material

  • Algunos acabados KOHLER cuentan con tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Requerido para la instalación: Llave ajustable

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-REC31657-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosProne™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.88
  • Ancho (pulgadas)6.06
  • Profundidad (pulgadas)10.61
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers