Publique sus productos
Ealing™ 36" grab bar
Kohler

Ealing™ 36" grab bar

Traducido por Google,

Las superficies lisas y los detalles suaves de Ealing satisfacen el tacto y aportan calidez y carácter a su baño. La barra de apoyo Ealing de 36" tiene un diseño resistente que le brinda un agarre seguro y coordina con otros productos de la colección Ealing. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • Barra de 36" (914 mm)
  • Diámetro de barra de 1-1/4" (32 mm)
  • Proporciona 300 libras de soporte.
  • Coordina con otros productos de la colección Ealing.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Plantilla de instalación y herramientas incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-REC32754
  • Familia de productoGrab Bars
  • Grupo de productosEaling™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.4
  • Ancho (pulgadas)2.79
  • Profundidad (pulgadas)40.22
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017910
  • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniClass Bathtub Grab Bars