Publique sus productos
Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter
Kohler

Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter

Traducido por Google,

Los grifos Forté complementan baños clásicos o contemporáneos con su diseño versátil y su instalación sencilla. Esta elegante moldura para grifo de baño incluye dos manijas de palanca ergonómicas esculpidas para una fácil operación. Combine esta moldura con válvulas de disco cerámico de alto flujo con desviador para un rendimiento óptimo.

Características

  • Dos manijas de palanca esculpidas permiten controlar el volumen y la temperatura.
  • Pico de 7" (178 mm) con conexión deslizante y perilla desviadora
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Combina con grifos, accesorios y componentes de ducha Forté® para completar su baño
  • Solo ajuste, requiere válvula para completar la instalación.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en cubierta o baño


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T10292-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosForté® Sculpted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.73
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)7.24
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets