Publique sus productos
K-T10423-4V Memoirs® Stately Valve trim with Deco lever handle for volume control valve, requires valve
Kohler

K-T10423-4V Memoirs® Stately Valve trim with Deco lever handle for volume control valve, requires valve

Traducido por Google,

Extiende los detalles clásicos de Memoirs por todo tu baño con esta moldura de válvula. La manija de palanca Deco de la moldura ofrece una operación fácil y presenta detalles de diseño majestuoso para una apariencia sofisticada. Combine esta moldura con una válvula de control de volumen MasterShower® para un flujo de agua preciso.

CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con asa.
  • El mango único proporciona activación/desactivación y control de volumen.
  • Se suministra con manija de palanca Stately Deco de metal que cumple con ADA.
  • Complementa las colecciones de llaves y accesorios Memoirs®.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria.

Instalación

  • El juego de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.
  • La tecnología patentada de instalación de juntas en K garantiza una apariencia uniforme de los internos, independientemente de la variabilidad en la instalación de la válvula.


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T10423-4V
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosMemoirs®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.5
  • Ancho (pulgadas)4.5
  • Profundidad (pulgadas)3.94
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties