Publique sus productos
K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve
Kohler

K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve

Traducido por Google,

Complete su ducha Bancroft con esta moldura de válvula apilada, que presenta una silueta clásica que refleja la elegancia tradicional de la colección Bancroft. Las manijas de palanca ergonómicas apiladas ofrecen un uso fácil. Combine esta moldura con válvulas termostáticas apiladas MasterShower® para obtener una temperatura y un flujo de agua precisos.


CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con asas.
  • El mango superior controla el volumen.
  • El mango inferior controla el ajuste de temperatura.
  • Se suministra con manijas de palanca de metal que cumplen con ADA.
  • Complementa las colecciones de grifos y accesorios Bancroft®.

Material

  • La construcción de material premium con asas de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria.

Instalación

  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T10594-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosBancroft®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.19
  • Ancho (pulgadas)5.94
  • Profundidad (pulgadas)3.81
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties