Publique sus productos
K-T10595-4 Bancroft® Valve trim with metal lever handle for transfer valve, requires valve
Kohler

K-T10595-4 Bancroft® Valve trim with metal lever handle for transfer valve, requires valve

Traducido por Google,

Complete su ducha Bancroft con esta moldura de válvula de transferencia, que presenta una silueta clásica que refleja la elegancia tradicional de la colección Bancroft. El mango de palanca ergonómico ofrece un uso fácil. Combine esta moldura con una válvula de transferencia MasterShower® de 2 o 3 vías para crear una experiencia de ducha personalizada.


CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con asa.
  • Manija única que controla el flujo a las salidas.
  • Suministrado con manija de palanca de metal compatible con ADA.
  • Cuando se usa con válvulas de desvío MasterShower de la serie K-728, la manija controla el flujo a dos o tres salidas individualmente o dos salidas a la vez.
  • Cuando se usa con válvulas de desvío MasterShower de la serie K-737, la manija controla el flujo a dos o tres salidas individualmente (solo una salida a la vez).
  • La válvula (no incluida) se puede configurar en el sitio para operación con dos o tres salidas.
  • Rotación del mango de 360 grados con operación de tres salidas.
  • Rotación de la manija de 120 grados con operación de dos salidas.
  • Complementa las colecciones de grifos y accesorios Bancroft®.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria.

Instalación

  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.
  • La tecnología patentada de instalación de juntas en K garantiza una apariencia uniforme de los internos, independientemente de la variabilidad en la instalación de la válvula.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T10595-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosBancroft®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.88
  • Ancho (pulgadas)3.88
  • Profundidad (pulgadas)3.81
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties