Publique sus productos
K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve
Kohler

K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve

Traducido por Google,

Complete su ducha con esta elegante moldura de válvula Stillness, que presenta un estilo aerodinámico ideal para baños modernos. Esta moldura cuenta con manijas de palanca apiladas verticalmente fáciles de operar. Combine esta moldura con una válvula termostática apilada MasterShower® para obtener una temperatura y un flujo de agua precisos.

CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con asas.
  • El mango superior controla el volumen.
  • El mango inferior controla el ajuste de temperatura.
  • Se suministra con manijas de palanca de metal que cumplen con ADA.
  • Complementa las colecciones de llaves y accesorios Stillness®.

Material

  • La construcción de material premium con asas de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria.

Instalación

  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 3-1/2", Height 7-1/4"Width 7-1/4"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-T10941-4
  • Familia de productoHandle Trim
  • Grupo de productosStillness®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets