Publique sus productos
K-T13133-3BL Pinstripe® Rite-Temp(R) bath and shower trim set with push-button diverter and cross handle, less showerhead
Kohler

K-T13133-3BL Pinstripe® Rite-Temp(R) bath and shower trim set with push-button diverter and cross handle, less showerhead

Traducido por Google,

Fieles al estilo clásico y elegante del Art Deco de la década de 1930, los grifos Pinstripe personifican el lujo relajado con líneas simétricas grabadas. Esta moldura para grifo de baño y ducha presenta bordes suaves y limpios que crean una fuerte declaración de estilo en baños tradicionales y contemporáneos. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp con desviador de botón, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.


CARACTERISTICAS

  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 grados Fahrenheit durante las fluctuaciones de la presión del agua.
  • Proporciona regulación de temperatura y protección automática contra quemaduras.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Incluye placa frontal con manija cruzada de metal que cumple con ADA y desviador de botón.
  • Incluye caño para bañera sin desviador con conexión NPT de 1/2".
  • Incluye brazo de ducha con brida.
  • Para usar con cualquier cabezal de ducha KOHLER (se vende por separado).
  • Combina con los grifos y accesorios Pinstripe.

Nota: Este producto no se puede enviar a CA.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria.

Instalación

  • Recorte solamente; requiere válvula de equilibrio de presión K-11748-K o K-11748-KS Rite-Temp (se vende por separado).


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T13133-3BL
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosPinestripe®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.94
  • Ancho (pulgadas)6.69
  • Profundidad (pulgadas)9.63
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers