Publique sus productos
K-T13175-4A Pinstripe® Valve trim with Pure design lever handle for transfer valve, requires valve
Kohler

K-T13175-4A Pinstripe® Valve trim with Pure design lever handle for transfer valve, requires valve

Traducido por Google,

Con su silueta suave y limpia, Pinstripe Pure evoca una sensación de lujo relajado y estilo americano vintage de los años 30. Esta moldura de válvula con manija de palanca audaz es fácil de operar y cuenta con bordes suaves y limpios para un acento audaz en la ducha. Combine esta moldura con una válvula de transferencia MasterShower® de 2 o 3 vías para crear una experiencia de ducha personalizada.


CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con asa.
  • Manija única que controla el flujo a las salidas.
  • Se suministra con manija de palanca Pure Design de metal que cumple con ADA.
  • Cuando se usa con válvulas de desvío MasterShower de la serie K-728, la manija controla el flujo a dos o tres salidas individualmente o dos salidas a la vez.
  • Cuando se usa con válvulas de desvío MasterShower de la serie K-737, la manija controla el flujo a dos o tres salidas individualmente (solo una salida a la vez).
  • La válvula (no incluida) se puede configurar en el sitio para operación con dos o tres salidas.
  • Rotación del mango de 360 grados con operación de tres salidas.
  • Rotación de la manija de 120 grados con operación de dos salidas.
  • Complementa las colecciones de llaves y accesorios Pinstripe®.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria.

Instalación

  • El juego de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.
  • La tecnología patentada de instalación de juntas en K garantiza una apariencia uniforme de los internos, independientemente de la variabilidad en la instalación de la válvula.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T13175-4A
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosPinstripe®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.5
  • Ancho (pulgadas)4.5
  • Profundidad (pulgadas)3.88
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties