Publique sus productos
K-T14420-4E Purist® Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle and 2.0 gpm showerhead
Kohler

K-T14420-4E Purist® Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle and 2.0 gpm showerhead

Traducido por Google,

Esta moldura para baño y ducha Purist Rite-Temp mantiene la temperatura deseada del agua +/-3 grados F mientras muestra un diseño moderno y minimalista para complementar toda la colección Purist. La construcción de material premium ofrece durabilidad y confiabilidad. El tope de límite de alta temperatura, disponible en grifos monomando para bañeras y duchas, proporciona mayor seguridad. Cumple con los requisitos de ADA.

CARACTERISTICAS

  • Manijas de palanca.
  • pico de 35 grados.
  • Incluye cabezal de ducha con brazo y brida, caño sin desviador con conexión NPT y placa frontal con manija y desviador de botón.
  • Nota: Este producto no se puede enviar a CA.

Material

  • Construcción de latón.

Tecnología

  • Cabezal de ducha de 7,6 lpm (2,0 gpm) con tecnología de pulverización Katalyst™.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 10-5/8", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-T14420-4E
  • Familia de productoTub And Shower Trim
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets